Nyomtatott áramköri kapocs - PTSA 0,5/ 2-2,5-F - 1989748

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 2 A, névleges feszültség: 250 V, raszterméret: 2,5 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Forrasztólábak az elülső részen, egy sorban

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1989748
Csomagolási egység 250 db
Minimális rendelési mennyiség 250 db
Katalógus oldalszáma Oldal 411 (C-1-2013)
GTIN 4017918973346
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás