Tüskesáv - PST 1,3/ 6-5,0 (VPE100) - 1988723

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Alap készülékház, névleges áram: 12 A, pólusszám: 6, raszterméret: 5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, A maximális áram az alkalmazott csatlakozó függvénye. A csatlakozó és a tüskesáv két áramértéke közül a kisebbik az irányadó. A tüskesáv a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból készül, ezért alkalmas a reflow eljáráshoz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas
  • Optimális csapgeometria az összes COMBICON Pinstrip csatlakozóhoz
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1988723
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918938604
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás