Nyomtatott áramköri kapocs - PT 1,5/ 8-5,0-H BD:8-1 SO - 1988422

Nincs elérhető kép

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 17,5 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Nagy befogóképesség a négyszögletes kapocstérnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1988422
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918937034
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás