Nyomtatott áramköri kapocs - PT 2,5/ 7-7,5-H - 1988150

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 32 A, névleges feszültség: 800 V, raszterméret: 7,5 mm, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Nagy befogóképesség a négyszögletes kapocstérnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1988150
Csomagolási egység 100 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 429 (C-1-2013)
GTIN 4046356036689
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás