Csavaros kompakt kapocs - PT 2,5/ 2-7,5-H - 1988105

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 32 A, névleges feszültség: 800 V, raszterméret: 7,5 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Nagy befogóképesség a négyszögletes kapocstérnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1988105
Csomagolási egység 250 db
Katalógus oldalszáma Oldal 429 (C-1-2013)
GTIN 4046356036634
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás