Nyomtatott áramköri kapocs - MK4DS 1,5/10-5,08 BD:NZ X1-X4 - 1987630

Az ábrán egy 15 pólusú változat látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 15 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 10, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1987630
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918932206
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás