Nyomtatott áramköri kapocs - FRONT 2,5-V/SA10-EX/ 9 SO NZ - 1987384

Az ábrán a termék 1 pólusú változata látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 24 A, névleges feszültség: 320 V, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 9, csatlakozási mód: Homlokoldali csavaros csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Kielégíti a robbanásveszélyes területekre vonatkozó, IEC 60079-7 szerinti „Ex e” gyújtószikra-mentesség fokozott biztonsági követelményeit
  • A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
  • A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1987384
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918928742
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás