Nyomtatott áramköri kapocs - MKDSN 2,5/ 4 VPE500 - 1986974

Nincs elérhető kép

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 16 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 4, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1986974
Csomagolási egység 500 db
Minimális rendelési mennyiség 500 db
GTIN 4017918924553
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás