Nyomtatott áramköri kapocs - MKDS 3/ 2 HT BK - 1985962

Az ábrán 3 pólusú változat látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 24 A, névleges feszültség: 320 V, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: THR forrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete. Ez a termék az SMD-alkatrészekkel együtt Reflow-kemencében forrasztható.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1985962
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 77 (C-1-2013)
GTIN 4017918929367
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,004 kg
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás