Nyomtatott áramköri kapocs - MKDSN 1,5/ 3-5,08 HT BK - 1985878

az ábrán a 2-pólusú változat látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 13,5 A, névleges feszültség: 320 V, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: THR forrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete. Ez a termék az SMD-alkatrészekkel együtt Reflow-kemencében forrasztható.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1985878
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 75 (C-1-2013)
GTIN 4017918929275
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás