Nyomtatott áramköri kapocs - MKDS 5/ 8-9,5 BG NZ500-1134+/- - 1985483

Az ábrán a termék 2 pólusú változata látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 32 A, névleges feszültség: 1000 V, raszterméret: 9,52 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: kovaszürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1985483
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918908898
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás