Nyomtatott áramköri kapocs - MKDS 1/ 3-3,5 HT BK - 1984950

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 13,5 A, névleges feszültség: 200 V, raszterméret: 3,5 mm, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: THR forrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete. Ez a termék az SMD-alkatrészekkel együtt Reflow-kemencében forrasztható.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1984950
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 75 (C-1-2013)
GTIN 4017918908096
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás