NYÁK csatlakozó - FKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU NZ:X26 - 1983854

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 8, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Arany

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1983854
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918963491
Vámtarifaszám 85366990

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás