NYÁK csatlakozó - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY CDNZ1033 - 1981267

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, pólusszám: 4, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: kékesszürke, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • A szűk beépítési helyzeteknél optimális: a kezelés és a vezetékcsatlakozás egy irányból történhet
  • A ferde vezetékcsatlakozás lehetővé teszi az egy irányból történő kezelést és vezetékcsatlakozást
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1981267
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918962302
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás