Alapsáv - MSTBVA 2,5/ 8-G-RN AU - 1980996

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 12 A, pólusszám: 8, raszterméret: 5 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Arany, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • Zárt körvonal a dugaszolható csatlakozás optimális stabilitása érdekében
  • Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1980996
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918951627
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás