Alapsáv - ST 2,5-PCB/12-G-5,2 - 1980475

Az ábrán az 5 pólusú változat látható

ST-COMBI toldó, dugaszolás iránya vízszintes a NYÁK lapra, raszter: 5,2 mm, pólusszám: 12

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Ennek az alapsávnak az osztási szélessége a COMBI csatlakozókhoz van kialakítva.
  • A dugaszolható megoldások – a kalapsíntől kezdve egészen a készülékig – azonos csatlakozóval valósíthatók meg.
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1980475
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 293 (C-1-2017)
GTIN 4017918972141
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,016 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás