NYÁK csatlakozó - PC 5/11-ST-7,62 - 1975671

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Dugaszrész, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, pólusszám: 11, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1975671
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 378 (CC-2009)
GTIN 4017918971823
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,055 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás