NYÁK csatlakozó - PC 4/ 5-ST-7,62 BDNZ5853-001 - 1974122

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 20 A, pólusszám: 5, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1974122
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918945282
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás