NYÁK csatlakozó - MSTB 2,5/ 5-STBDWHNZL723B - 1973961

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 12 A, pólusszám: 5, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1973961
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918945459
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás