Alapsáv - MSTBW 2,5/ 6-G CRWH - 1973589

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 12 A, pólusszám: 6, raszterméret: 5 mm, szín: krémfehér, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A távtartók lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lap tisztítását vagy kiöntését
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1973589
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918963606
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás