NYÁK csatlakozó - FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BK BD - 1972483

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 12 A, pólusszám: 3, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Homlokoldali csavaros csatlakozás, Színe: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1972483
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918960841
Vámtarifaszám 85366990

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás