Nyomtatott áramköri összekötő - ZEC 1,5/ 5-LPV-7,5 OHNE CODIER - 1972360

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri összekötő, névleges áram: 10 A, pólusszám: 5, raszterméret: 7,5 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Direkt dugaszolási technika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az összetevők egyszerű csatlakoztatása
  • Kedvező költségű közvetlen dugaszolható csatlakozás egyetlen alkatrésszel
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1972360
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918937744
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás