NYÁK csatlakozó - ZEC 1,5/ 4-ST-5,0 C2 - 1971730

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 10 A, pólusszám: 4, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Direkt dugaszolási technika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • Kedvező költségű közvetlen dugaszolható csatlakozás egyetlen alkatrésszel
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • Dugaszolási irány a nyomtatott áramköri lappal párhuzamos
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1971730
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918932053
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás