NYÁK csatlakozó - DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 BK - 1970333

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Aljzat, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség: 320 V, raszter: 5,08 mm, pólusszám: 3, szerelési mód: Közvetlen szerelés

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A kábelcsatlakozás a készülék belső oldalán lehetővé teszi a fali átvezetés rugalmas elhelyezését
  • Szabad a választás − rögzített forrasztott csatlakozás vagy szabványosított csúszósarus csatlakozás
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1970333
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918928704
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás