Alapsáv - IPCV 16/ 9-GF-10,16 - 1969849

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, pólusszám: 9, raszterméret: 10,16 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Ezüst, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Invertált alapsáv aljzatérintkezőkkel a kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy nyomtatott áramköri lapok közötti összeköttetésekhez
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1969849
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 573 (C-1-2013)
GTIN 4017918946852
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,037 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország PL (Lengyelország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás