NYÁK csatlakozó - MCVW 1,5/ 6-ST-3,5 BD:NZX4 - 1968073

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 8 A, pólusszám: 6, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1968073
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918921095
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás