NYÁK csatlakozó - MSTB 2,5/10-STF-5,08 BD:10-1 - 1967249

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Feliratozott dugaszrész, csavaros peremmel, raszter: 12 A, méretezési feszültség: 250 V, raszter: 5,08 mm, pólusszám: 10, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • Két vezeték csatlakoztatható
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1967249
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918918033
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,018 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás