Alapsáv - MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08BK(1346-9) - 1966606

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 9, raszterméret: 5,08 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Forrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1966606
Csomagolási egység 1

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás