NYÁK csatlakozó - MCD 0,5/12-G1-2,5 HT BK PIN26 - 1965238

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 4 A, pólusszám: 12, raszterméret: 2,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1965238
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918977696
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás