NYÁK csatlakozó - PC 6/ 3-STF-10,16 BDNZ23370 IN - 1964938

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 41 A, pólusszám: 3, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, érintkezőfelület: Ezüst

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1964938
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918906306
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás