NYÁK csatlakozó - EMSTB 2,5/14-GF-5,08 PA BD - 1961915

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 12 A, pólusszám: 14, raszterméret: 5,08 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Press-in technika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A hosszú időn keresztül stabil sajtolt kötés nagy tartóerőket tesz lehetővé hőterhelés nélkül
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1961915
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918901639
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás