Alapsáv - MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT - 1961782

Az ábrán egy 9 pólusú változat látható

Alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 7, raszterméret: 3,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, A Two In One tüskesávokat mindig egy balos (L) és egy jobbos (R) szegmensből kell összeállítani. A THR tüskesáv teljessé tételéhez keresse ki a tartozékok közül a megfelelő ellendarabot. Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a Through Hole Reflow technológiához a: "Letöltések".

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1961782
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 97 (CC-2005)
GTIN 4017918916121
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás