Alapsáv - MC 1,5/ 8-GL-3,5 THT - 1961656

Alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 8, raszterméret: 3,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, A Two In One tüskesávokat mindig egy balos (L) és egy jobbos (R) szegmensből kell összeállítani. A THR tüskesáv teljessé tételéhez keresse ki a tartozékok közül a megfelelő ellendarabot. Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a Through Hole Reflow technológiához a: "Letöltések".

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1961656
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 96 (CC-2005)
GTIN 4017918915933
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás