NYÁK csatlakozó - MCDV 0,5/10-G1-2,5 HT BK - 1961326

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Alap készülékház, névleges áram: 4 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 10, raszterméret: 2,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, Szabványos építőelem magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból, a Reflow eljárásokhoz alkalmas. Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a Through Hole Reflow technológiához a: "Letöltések"

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1961326
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912642
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,008 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás