NYÁK csatlakozó - MCD 0,5/ 7-G1-2,5 HT BK - 1961193

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 4 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 7, raszterméret: 2,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, Szabványos építőelem magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból, a Reflow eljárásokhoz alkalmas. Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a Through Hole Reflow technológiához a: "Letöltések"

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1961193
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912505
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás