Alapsáv - MCD 0,5/ 2-G1-2,5 HT BK - 1961148

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 4 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 2, raszterméret: 2,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, Szabványos építőelem magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból, a Reflow eljárásokhoz alkalmas. Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a Through Hole Reflow technológiához a: "Letöltések"

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1961148
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912451
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás