NYÁK csatlakozó - FKIC 2,5 HC/11-ST-5,08 NZ:8X4 - 1960932

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 11, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1960932
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918901295
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,018 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás