NYÁK csatlakozó - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 GYBD1-8QC2 - 1960576

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 4 A, pólusszám: 8, raszterméret: 2,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: szürke, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1960576
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918901097
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás