NYÁK csatlakozó - CCV 2,5/ 8-GFL-5,08P26THRR88 - 1959752

Az ábrán a 6 pólusú változatok láthatók

Alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 8, raszterméret: 5,08 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, A Two In One tüskesávokat mindig egy balos (L) és egy jobbos (R) szegmensből kell összeállítani. A THR tüskesáv teljessé tételéhez keresse ki a tartozékok közül a megfelelő ellendarabot.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1959752
Csomagolási egység 140 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 163 (CC-2005)
GTIN 4017918935085
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,005 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás