NYÁK csatlakozó - MC 1,5/ 8-G-3,81 GY NZ:793A-A1 - 1958504

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 8 A, pólusszám: 8, raszterméret: 3,81 mm, szín: szürke, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1958504
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918898168
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás