NYÁK csatlakozó - QC 1/ 2-ST-BUS BD:+,- - 1958193

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 10 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, pólusszám: 2, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Késes csatlakozás, Színe: zöld, érintkezőfelület: Cink, A csatlakozó segítségével megszakítás nélkül át lehet hurkolni a vezetékeket az egységek között

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1958193
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918897758
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás