NYÁK csatlakozó - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 ABGY - 1958025

Az ábrán az MSTB 2,5/5-ST-5,08 AU változat látható

T-alakú dugaszrész csavaros peremmel, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség: 250 V, raszter: 5,08 mm, pólusszám: 5, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1958025
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918897192
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás