NYÁK csatlakozó - CC 2,5/ 7-GFL-5,08P26THRR56 - 1956386

Az ábrán a 6 pólusú változatok láthatók

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 7, raszterméret: 5,08 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, A Two In One tüskesávokat mindig egy balos (L) és egy jobbos (R) szegmensből kell összeállítani. A THR tüskesáv teljessé tételéhez keresse ki a tartozékok közül a megfelelő ellendarabot.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1956386
Csomagolási egység 330 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 161 (CC-2005)
GTIN 4017918934231
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,004 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás