NYÁK csatlakozó - CCA 2,5/ 9-G-5,08 P26THRR88 - 1955109

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 9, raszterméret: 5,08 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a "Letöltések" menüben talál

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Zárt körvonal a dugaszolható csatlakozás optimális stabilitása érdekében
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1955109
Csomagolási egység 240 db
Minimális rendelési mennyiség 240 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 302 (C-1-2013)
GTIN 4017918925918
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás