NYÁK csatlakozó - CC 2,5/ 7-GF-5,08 P26THR - 1954744

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 7, raszterméret: 5,08 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a "Letöltések" menüben talál

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1954744
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 299 (C-1-2013)
GTIN 4017918925567
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,004 kg
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás