Alapsáv - MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 P26THR - 1953787

Az ábrán az 10 pólusú, 20 érintkezős változat látható.

Alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 9, raszterméret: 3,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, A láb hossza 2,6 mm. Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a Through Hole Reflow technológiához a: "Letöltések"

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1953787
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 219 (C-1-2013)
GTIN 4017918919313
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország BG (Bulgária)
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás