NYÁK csatlakozó - MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 P14THR - 1953046

Az ábrán az 10 pólusú, 20 érintkezős változat látható.

Alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 6, raszterméret: 3,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, A láb hossza 1,4 mm. Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a Through Hole Reflow technológiához a: "Letöltések"

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1953046
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 220 (C-1-2013)
GTIN 4017918920210
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,004 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország BG (Bulgária)
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás