NYÁK csatlakozó - MSTBT 2,5/ 4-ST-5,08 BD:5-8QNZ - 1951213

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 12 A, pólusszám: 4, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1951213
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918889883
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás