NYÁK csatlakozó - FKC 2,5 HC/ 6-ST-5,08 BD:5X11 - 1950955

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 6, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1950955
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918888527
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás