NYÁK csatlakozó - MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 PIN 18,6 - 1950816

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 12 A, pólusszám: 8, raszterméret: 5,08 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Dugaszolási irány a nyomtatott áramköri lappal párhuzamos
  • Zárt körvonal a dugaszolható csatlakozás optimális stabilitása érdekében
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1950816
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918888220
Vámtarifaszám 85366930

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás